Komponentenreferenz
Werkzeugwechsler für Schweißanwendungen
Werkzeugwechsler | Komponenten

Werkzeugwechsler
Serie WWR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
1. Werkzeugwechsler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
Aufgabe & Lösung
Die Werkzeugwechsler der Serie WWR ermöglichen es Robotersystemen, nahtlos zwischen verschiedenen Werkzeugen oder Endeffektoren zu wechseln, was die Effizienz und Vielseitigkeit erhöht. Überzeugen Sie sich selbst: Die Bachmann Engineering AG hat ein System zum automatischen Bolzenschweißen an Aluminiumtüren von Verteilerschränken entwickelt, in dem mehrere automatische pneumatische Werkzeugwechsler unserer WWR-Serie zusammen mit einem UR10e-Roboter von Universal Robots eingesetzt werden.Features:
- Sicherer Halt, auch bei Druckabfall
- Reduzierte Momentbelastung durch extrem flache Bauweise
- Unerschöpfliche Vielfalt an Medientransfersystemen
- Schnelle Anpassung an wechselnde Produktionsanforderungen
Verbaute Standardkomponenten